??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22760.0682 Druckschraube
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22760. - Druckschrauben mit Thermoplast-Bolzen
Stückliste
22760.0682 Druckschraube
BESTNR
Bestellnummer
22760.0682
MAT
Material
Rostfreier Stahl
AUS
Ausführung
mit Kunststoff-Bolzen
D1
Gewinde
M 8
L1
13.6 mm
L2
1.6 mm
D2
5.0 mm
SW
4.0 mm
G
Gewicht
2.0 g
Embedded user actions